CSA
승인 ID: LR 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0.1 A | |||
스크류 연결방식의 VARIOFACE 입력 모듈, 32개 채널, Yokogawa 입력 모듈 ADV151, ADV161용 이중화 커넥터 플러그.
| 제품 타입 | 인터페이스 모듈 |
| 채널 수 | 32 |
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 |
| 절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 절연 | 기능적 절연 |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 작동 전압 (DC) | 24 V DC |
| 작동 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 전류 (경로당) | ≤ 63 mA (슬로우 블로우 퓨즈 63 mA에 의해 보호됨, 경감 관찰) |
| 전류 (총 전류) | ≤ 2 A (퓨즈에 의해 보호됨 (2 AT), 경감 관찰) |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 정격 절연 전압 | 50 V DC |
| 정격 서지 전압 | 0.5 kV |
| 지원되는 컨트롤러: YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| 적합한 I/O 카드 | ADV151 |
| ADV161 | |
| 지원되는 컨트롤러: YOKOGAWA STARDOM | |
| 적합한 I/O 카드 | NFDV151 |
| NFDV161 | |
| K1 | |
| 접점 유형 | 이중 접점, 1개의 N/O 접점 |
| 접점 소재 | AgNi 90/10, + 5 µm 경질 금도금 |
| 최대 스위칭 전압 | 48 V DC |
| ≤ 25 V AC | |
| 제한 연속 전류 | 1 A |
| 최소 스위칭 전류 | 1 mA |
| 최대 차단 정격(저항 부하) | 24 W (24 V DC) |
| 48 W (48 V DC) | |
| 25 VA (25 V AC) | |
| 기계적 서비스 수명 | 약 2x 107 싸이클 |
| 필드 레벨 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 핀 수 | 64 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 제어 시스템 레벨 | |
| 연결 타입 | Yokogawa, KS compatible |
| 연결 수 | 2 |
| 핀 수 | 50 |
| 참고 | 사용 가능한 시스템 케이블: 피닉스컨택트 YUC50, Yokogawa AKB331 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 상태 표시 있음 | 예 |
| 작동 전압 표시 | 녹색 LED |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 231.6 mm |
| 높이 | 111.8 mm |
| 깊이 | 65.5 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP00 |
| 보호 수준 (설치 위치) | ≥ IP54 (설치 위치) |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 표준/규정 | EN IEC 60664-1 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 작동에 대한 참고 사항 | SELV/PELV 전압(≤ 25 V AC 또는 60 V DC) 사용 시에 추가의 터치손상방지가 필요하지 않습니다. |
| 작동에 대한 참고 사항 | 인접한 모듈에 대한 최소 하나 이상의 기능적 절연을 준수합니다(지지 레일 방향). 애플리케이션이 절연(기본 절연 또는 강화 절연)에 대한 높은 요구 사항을 갖는 경우 적합한 조치(예: 파티션 플레이트)를 통해 이를 실현해야 합니다. |
| 작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
| 항목 번호 | 2321884 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DK218N |
| GTIN | 4046356563703 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 716.9 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 643 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 10.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0.1 A | |||
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: 해당 사항 없음) |