FLKM-2KS50/AAR145/Z/YCS
-
패시브 모듈
2321871
스프링 케이지 연결방식 VARIOFACE 인터페이스 모듈, Yokogawa RTD 모듈 AAR145용
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 인터페이스 모듈 |
| 채널 수 | 16 |
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 |
| 절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 절연 | 기능적 절연 |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 작동 전압 (DC) | ≤ 30 V DC |
| 전류 (분기당) | ≤ 0.1 A |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 정격 절연 전압 | 50 V |
| 정격 서지 전압 | 0.5 kV (1.2 / 50 μs) |
| 지원되는 컨트롤러: YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| 적합한 I/O 카드 | AAR145 |
| 연결 1(제어 레벨) | |
| 연결 타입 | Yokogawa, KS compatible |
| 연결 수 | 2 |
| 핀 수 | 50 |
| 참고 | 사용 가능한 시스템 케이블: 피닉스컨택트 YUC50, Yokogawa AKB331 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 간격 | 2.54 mm |
| 연결 2(필드 레벨) | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 스트리핑 길이 | 7.5 mm |
| 핀 수 | 48 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (플라스틱 슬리브가 없는 페룰) | |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 간격 | 5.08 mm |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 168.65 mm |
| 높이 | 77 mm |
| 깊이 | 51.3 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 (모듈) | IP20 |
| 보호 수준 (설치 위치) | ≤ IP54 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| 인증 | UKCA 인증 |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 표준/규정 | EN IEC 60664-1 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
| 항목 번호 | 2321871 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DK218N |
| GTIN | 4046356422475 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 275 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 275 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
-
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/2000/YCS - 케이블 2314820
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3000/YCS - 케이블 2901018
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3500/YCS - 케이블 2901019
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4000/YCS - 케이블 2901020
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4500/YCS - 케이블 2902909
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - 케이블 2321868
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS - 케이블 2314590
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - 케이블 2314781
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 400/YCS - 케이블 2314794
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1000/YCS - 케이블 2314804
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1200/YCS - 케이블 2909875
-
FLK-MIL50-EZ-DR-KS-YCS/... - 케이블 1770153