FLKM-2KS50/AAR145/YCS - 패시브 모듈
FLKM-2KS50/AAR145/YCS
-
패시브 모듈
2905714
스크류 연결방식 VARIOFACE 인터페이스 모듈, Yokogawa RTD 모듈 AAR145용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
인터페이스 모듈
작동 모드
100% 작동 계수
절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리
절연
기능적 절연
과전압 카테고리
II
오염도
2
전기적 속성
작동 전압 (DC)
≤ 30 V DC
전류 (분기당)
≤ 0.1 A
전력 회로 간 공간 및 연면 거리
정격 절연 전압
50 V
정격 서지 전압
0.5 kV (1.2 / 50 μs)
지원되는 컨트롤러: YOKOGAWA CS3000 CentumVP
적합한 I/O 카드
AAR145
연결 데이터
연결 1(제어 레벨)
연결 타입
Yokogawa, KS compatible
연결 수
2
핀 수
50
참고
사용 가능한 시스템 케이블: 피닉스컨택트 YUC50, Yokogawa AKB331
조임 토크
0.5 Nm
간격
2.54 mm
연결 2(필드 레벨)
연결 타입
스크류 연결
스트리핑 길이
7 mm
스크류 스레드
M3
핀 수
64
단선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 4 mm²
단선 케이블 사이즈(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개)
0.2 mm² ... 1.5 mm²
연선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 2.5 mm²
0.25 mm² ... 1.5 mm² (플라스틱 슬리브가 없는 페룰)
0.25 mm² ... 2.5 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 페룰)
유연한 케이블 사이즈(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개)
0.2 mm² ... 1.5 mm²
0.25 mm² ... 0.75 mm² (플라스틱 슬리브가 없는 페룰)
0.5 mm² ... 0.5 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 TWIN 페룰)
AWG 케이블 사이즈
24 ... 12
조임 토크
0.5 Nm ... 0.6 Nm
간격
5.08 mm
시그널링
상태 표시 있음
아니오
치수
품목 치수
폭
168.7 mm
높이
77 mm
깊이
57.5 mm
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준 (모듈)
IP20
보호 수준 (설치 위치)
≤ IP54
주변 온도(작동)
-20 °C ... 70 °C
주변 온도(보관/운송)
-20 °C ... 70 °C
고도
≤ 2000 m
승인
UKCA
인증
UKCA 인증
표준 및 규정
전력 회로 간 공간 및 연면 거리
표준/규정
EN IEC 60664-1
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
마운팅 위치
모두
참고
작동에 대한 참고 사항
올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다.
상용 데이터
항목 번호
2905714
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DK218N
GTIN
4046356989831
개당 중량(패키지 포함)
341.75 g
개당 중량(패키지 제외)
341.75 g
관세 번호
85369010
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27141152
ECLASS-15.0
27141152
ETIM
ETIM 9.0
EC002780
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말