DFLK 14/4FLK/HC-D40-BU/PLC
-
패시브 모듈
2289405
피드스루 VARIOFACE, 4 x 8 채널용, 40핀 HEAVYCON 패널 마운팅 베이스(암 삽입 사용)를 4개의 14핀 플랫 리본 케이블 플러그-인 커넥터에 연결
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 인터페이스 모듈 |
| 제품군 | VARIOFACE |
| 핀 수 | 14 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 정격전압 UN | < 50 V AC |
| 60 V DC | |
| 분기별 최대 전류 전송 용량 | 1 A |
| 모든 분기의 최대 총 전류 | 8 A (바이트당) |
| 최대 총 전압 공급 전류 | 3 A (바이트당) |
| 지원되는 컨트롤러: SIEMENS S7-400 | |
| 적합한 I/O 카드 | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
| 6ES7422-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| 지원되는 컨트롤러: GE-FANUC 90-30 | |
| 적합한 I/O 카드 | IC693 MDL241 |
| IC693 MDL634 | |
| IC693 MDL645 | |
| IC693 MDL646 | |
| IC693 MDL732 | |
| IC693 MDL733 | |
| IC693 MDL740 | |
| IC693 MDL741 | |
| IC693 MDL742 | |
| 지원되는 컨트롤러: ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| 적합한 I/O 카드 | 1756-IB32 |
| 1756-OB32 | |
| 1756-IN16 | |
| 1756-IB16 | |
| 1756-IC16 | |
| 1756-OB16E | |
| 지원되는 컨트롤러: ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| 적합한 I/O 카드 | 1771 IBN |
| 1771 OBN | |
| 지원되는 컨트롤러: ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| 적합한 I/O 카드 | 1746 OB16 |
| 1746 OV16 | |
| 1746 OG16 | |
| 1746 IA16 | |
| 1746 ITB16 | |
| 1746 IN16 | |
| 1746 IV16 | |
| 1746 ITV16 | |
| 1746 IG16 | |
| 1746 OB 32 | |
| 1746 OV 32 | |
| 1746 IB 32 | |
| 1746 IV 32 | |
| 1746 IB16 | |
| 지원되는 컨트롤러: HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| 적합한 I/O 카드 | TC-IDD 321 |
| TC-ODD 321 | |
| 지원되는 컨트롤러: MITSUBISHI MELSEC Q | |
| 적합한 I/O 카드 | QX81 |
| QY81P | |
| 지원되는 컨트롤러: SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| 적합한 I/O 카드 | DDI 353 |
| DDI 853 | |
| DAI 353 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| 지원되는 컨트롤러: SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| 적합한 I/O 카드 | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7321-1BH02-0AA0 | |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7321-1BH10-0AA0 | |
| 6ES7322-1BH10-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| 필드 레벨 | |
| 연결 타입 | HEAVYCON D40 암 커넥터 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 40 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 28 ... 16 |
| 제어 시스템 레벨 | |
| 연결 타입 | IDC/FLK male 스트립 |
| 연결 수 | 4 |
| 핀 수 | 14 |
| 간격 | 2.54 mm |
| 상태 표시 | 아니오 |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 품목 치수 | |
| 높이 | 85 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| 하우징 절연 소재 | 폴리아미드 6.6 녹색 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 50 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
| 표준/규정 | IEC 60664 |
| IEC 60664A | |
| DIN VDE 0110 | |
| DIN VDE 0160(부품에 적용) |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
| 항목 번호 | 2289405 |
| 패키지 단위 | 2 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK21C1 |
| GTIN | 4017918057558 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 302.2 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 302.2 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |