단자대 액세서리
ATP-XTV 6 - 격판
ATP-XTV 6
-
격판
1329523
격판, 깊이: 38.2 mm, 폭: 2.2 mm, 높이: 72.8 mm, 색상: 회색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
격판
치수
폭
2.2 mm
높이
72.8 mm
깊이
38.2 mm
NS 35/7,5의 깊이
45.7 mm
NS 35/15의 깊이
53.2 mm
소재 사양
색상
회색 (RAL 7042)
소재
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V0
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
1329523
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
50 pc
제품 키
BE2Z1X
GTIN
4063151624507
개당 중량(패키지 포함)
3.74 g
개당 중량(패키지 제외)
3.74 g
관세 번호
39269097
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.04 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말