ATP-PTCB BE - 격판
1683464

격판, 마운팅 타입: DIN 레일: TH 35 - 7.5 mm

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


자주 묻는 질문


피드-인은 어떻게 작동하며 브리지는 어떻게 연결됩니까?

최대 40 A의 전류를 상부 단자점에서 공급할 수 있습니다. 최대 6 mm2 연선 또는 10 mm2 단선 도체를 연결할 수 있습니다. 공급된 전류는 상단에 배치된 브리지 샤프트와 FBS ...-8 브릿지를 통해 분배될 수 있습니다. 31 A를 초과하는 전류는 두 개의 브리지를 통해 분배해야 하며, 31 A 이하의 전류는 하나의 브리지를 통해 분배할 수 있습니다.


어떤 특성 곡선을 언제 선택해야 합니까?

두 가지 특성 곡선을 사용할 수 있습니다.
- 더 빠른 F2 특성 곡선은 센서 또는 저항성 부하와 같이 더 민감한 부하에 적합합니다. 4 ... 8 x In 범위의 DC 전압에서 트리거됩니다.
- 중간 지연형 M1 특성 곡선은 전류 소모가 큰(예: 용량성) 부하 또는 모터에 권장됩니다. DC 전압 8 ... 15x In 범위에서 트리거됩니다.


PS에 대한 요구 사항이 있습니까? 올바른 용량 산정을 위해 고려해야 할 사항은 무엇입니까?

선택적 보호를 위해 전원 공급 장치는 필요한 증가된 트립 전류를 공급할 수 있어야 합니다. 라인 임피던스도 고려해야 합니다.


단락 차단 용량이란 무엇이며 Icn과 Inc의 용어상 차이점은 무엇입니까?

단락 차단 용량: 회로 차단기가 안전하게 차단할 수 있는 최대 단락 전류입니다. 전원 전류가 단락 차단 용량보다 높은 경우 고려해야 할 사항은 무엇입니까? 이 경우 Inc까지는 백업 퓨즈와 함께 보호 회로 차단기를 사용할 수 있습니다. 특정 퓨즈는 이러한 용도로 테스트 및 승인되었습니다(인증서 참조).
- Icn(정격 단락 차단 용량): 백업 퓨즈 없이 회로 차단기만으로 차단할 수 있는 값.
- Inc(조건부 정격 단락 전류): 업스트림 퓨즈와 함께 스위치가 처리할 수 있는 값.


PTCB TM을 AC 및 DC에 사용할 수 있습니까?

예, AC의 경우에는 설치하려는 위치에서 잠재적 단락 전류를 고려해야 합니다. 이 값이 PTCB TM의 차단 용량을 초과해서는 안 됩니다. AC와 DC의 자기 트립은 DC/AC = 1.3의 비율로 차이가 있습니다.