VMT 7015 KMT - 패널 PC
1029101

패널 PC, 38.1 cm / 15"-TFT 디스플레이 (아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)), 1024 x 768 픽셀 (XGA), 1,620만 색상, Intel® Atom™ N2600 1.6 GHz, 1x COM (RS-232), USB 2.0 4개(전면부에 IP65 커버가 있는 USB 1개(소프트웨어를 통해 비활성화 가능)), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 (32-Bit), Multi-language, 사용자 소프트웨어 없음.

제품의 세부 정보