VMT 3012 EXP SUN - 패널 PC
2700878

터치스크린, 햇빛 아래서도 읽을 수 있는 12.1 인치 디스플레이 및 밀폐형 하우징이 있는 IP65 보호의 IPC

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보







이점

-20 °C ... +55 °C 의 확장된 온도 범위
IP65 등급의 완전 밀폐 하우징
기가비트 Ethernet 또는 WLAN을 사용한 최적의 네트워크 연결
5개의 전면부 버튼을 사용한 편리한 작동
팬리스 설계
LED 백라이트를 사용한 에너지 효율성
에너지 효율적인 Intel® ATOM™ 프로세서
포괄적인 액세서리 제품군