VL2 PPC9 1000 EX
-
패널 PC
1054095
Intel Atom® E3845 프로세서가 장착된 팬리스 설계 방식의 ATEX/IECEx 호환 및 UL listed, IP65 등급 Valueline® 9 인치 산업용 패널 PC(PPC). 최대 4 GB RAM. 대용량 저장소 옵션으로 HDD 및 SSD를 선택할 수 있습니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
멀티 터치 지원을 통한 최첨단 작동 개념
간편하게 액세스할 수 있는 컴포넌트로 인한 손쉬운 유지 관리
산업용 애플리케이션을 위한 팬리스 설계
시스템 업그레이드를 위한 매력적인 산업용 설계
산업용으로 적합한 유리 전면부로 인한 견고성 및 내구성
ATEX/IECEx인증서