VL2 PPC9 1000 - 패널 PC
2403709

22.9 cm/9 인치 TFT 디스플레이 및 Intel® Atom™ E3845 프로세서가 장착된 팬리스 설계 방식의 IP65 등급 Valueline® 산업용 패널 PC(PPC). 최대 4 GB RAM. 최대 64 GB의 대량 저장소 옵션.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








이점

멀티 터치 지원을 통한 최첨단 작동 개념
간편하게 액세스할 수 있는 컴포넌트로 인한 손쉬운 유지 관리
산업용 애플리케이션을 위한 팬리스 설계
시스템 업그레이드를 위한 매력적인 산업용 설계
산업용으로 적합한 유리 전면부로 인한 견고성 및 내구성