VL2 PPC 9000 EX - 패널 PC
1050364

완전히 밀봉된 컨벡션 부스터 및 Intel® Core™ i7-6822EQ 프로세서가 장착된 ATEX/IECEx 호환 및 UL listed, IP65 등급 Valueline® 산업용 패널 PC(PPC). 최대 16 GB RAM. 대용량 저장소 옵션으로 HDD 및 SSD를 선택할 수 있습니다. 단일 옵션 PCI 또는 PCIe 슬롯을 사용할 수 있습니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

멀티 터치 지원을 통한 최첨단 작동 개념
간편하게 액세스할 수 있는 컴포넌트로 인한 손쉬운 유지 관리
최고의 냉각 성능을 위한 완전히 밀봉된 IP30 대류 부스터
ATEX/IECEx인증서
시스템 업그레이드를 위한 매력적인 산업용 설계
다양한 크기의 손쉽게 제거 가능한 회전 하드 드라이브 또는 SSD(Solid State Drive)
산업용으로 적합한 유리 전면부로 인한 견고성 및 내구성
옵션 PCI 또는 PCIe 슬롯을 통한 유연한 확장
패널 PC(PPC): 전면부 패널의 IP65 등급 및 후면부 패널의 IP20 등급
Intel® Core™ i7 프로세서의 탁월한 성능, 응답성 및 에너지 효율성
패널 PC(PPC)로 구성 가능