VL2 PPC 9000
-
패널 PC
2400500
완전히 밀봉된 컨벡션 부스터 및 Intel® Core™ i7-6822EQ 프로세서가 장착된 IP66 등급 Valueline® 산업용 패널 PC(PPC). 최대 32 GB RAM. 대용량 저장소 옵션으로 HDD 및 SSD를 선택할 수 있습니다. 단일 옵션 PCI 또는 PCIe 슬롯을 사용할 수 있습니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
멀티 터치 지원을 통한 최첨단 작동 개념
간편하게 액세스할 수 있는 컴포넌트로 인한 손쉬운 유지 관리
최고의 냉각 성능을 위한 완전히 밀봉된 IP30 대류 부스터
시스템 업그레이드를 위한 매력적인 산업용 설계
다양한 크기의 손쉽게 제거 가능한 회전 하드 드라이브 또는 SSD(Solid State Drive)
산업용으로 적합한 유리 전면부로 인한 견고성 및 내구성
옵션 PCI 또는 PCIe 슬롯을 통한 유연한 확장
패널 PC(PPC): 전면부 패널의 IP65 등급 및 후면부 패널의 IP20 등급
Intel® Core™ i7 프로세서의 탁월한 성능, 응답성 및 에너지 효율성
패널 PC(PPC)로 구성 가능