VL2 PPC 7000 - 패널 PC
2400346

Intel® Core™ i5-4300U 프로세서 및 최대 16 GB RAM이 장착된 팬리스 설계 방식의 IP66 등급 Valueline® 산업용 패널 PC(PPC). 대용량 저장소 옵션으로 HDD 및 SSD를 선택할 수 있습니다. 단일 옵션 PCI 또는 PCIe 슬롯을 사용할 수 있습니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

패널 PC(PPC)로 구성 가능
산업용 애플리케이션을 위한 팬리스 설계
강력하고 에너지 효율적인 Intel® Core™ i5 프로세서
패널 PC(PPC): 전면부 패널의 IP65 등급 및 후면부 패널의 IP20 등급
다양한 크기의 손쉽게 제거 가능한 회전 하드 드라이브 또는 SSD(Solid State Drive)