VL2 PPC 1000 EX
-
패널 PC
1050366
Intel Atom® E3845 프로세서가 장착된 팬리스 설계 방식의 ATEX/IECEx 호환 및 UL listed, IP65 등급 Valueline® 산업용 패널 PC(PPC). 최대 4 GB RAM. 대용량 저장소 옵션으로 HDD 및 SSD를 선택할 수 있습니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 패널 PC |
| 컴퓨터 데이터 | |
| 프로세서 | Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz |
| 운영 체제 | 운영 체제 없음 |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| 주 메모리 | 4 GB DDR3 |
| 데이터 저장소 | 데이터 저장소 없음 |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 냉각 | 패시브 |
| 슬롯 | 1x SD |
| 디스플레이 | |
| 디스플레이 타입 | 39.6 cm / 15.6"-TFT |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| 화면 해상도 | 1366 x 768 픽셀 (WXGA) |
| 1920 x 1080 픽셀 (Full HD) | |
| 터치 기술 | 정전 용량 방식 10-터치 컨트롤 |
| 디스플레이 조명 타입 | LED |
| 밝기 | 300 cd/m², 일반(조정 가능) |
| MTBF | > 50000 h (구성에 따라 다름) |
| 색상 스펙트럼 | 1,670만색 |
| 그래픽 카드 | Intel® HD Graphics |
| 배터리 서비스 수명 | 5년(일반) |
| 공급 | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 21.6 V DC ... 26.4 V DC (모든 허용 오차 및 리플 포함) |
| 전원 공급 장치 | 24 V DC ±20 % |
| 잔류 리플 | 최대 10 % |
| 최대 전류 소모량 | 2 A |
| 실시간 클럭(clock) | |
| 실시간 클럭 | 예(배터리 지원) |
| 인터페이스 | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| 옵션 인터페이스 | 옵션 인터페이스 없음 |
| 1x COM(RS-232), 1x COM(RS-485), 2x CAN | |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485) | |
| 모니터 출력 | 1x DisplayPort |
| 네트워크 | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45 |
| LAN 칩셋 | Intel® I210-AT |
| 외부 치수(dimensions) | |
| 폭 / 높이 / 깊이 | 408 mm / 275 mm / 100 mm (39.6 cm/15.6" TFT) |
| 465 mm / 314 mm / 102 mm (47.0 cm/18.5" TFT) | |
| 532 mm / 354 mm / 99 mm (54.6 cm/21,5" TFT) | |
| 소재 전면부 플레이트 | 알루미늄(자연 양극 산화 처리, 브러쉬드) |
| 하우징 소재 | 강판, 아연 도금, 파우더 코팅(검정색) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 (전면부) |
| IP65(전면부), IP30(후면부) | |
| 주변 온도(작동) | 0 °C ... 45 °C (HDD 있음) |
| 0 °C ... 50 °C (SSD 있음) | |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 20 % ... 85 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 20 % ... 85 % (응축 없음) |
| 충격 | DIN EN 60068-2-27 |
| 진동 (동작) | SSD의 경우 1g, HDD의 경우 0.5g, EN 60068-2-6에 따름 |
| Ex 데이터 | |
| ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc II 2 D Ex tb IIIC T65°C Db IP65 DEMKO 20 ATEX 2306X |
| IECEx | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc Ex tb IIIC T65°C Db IP65 IECEx UL 18.0054X |
| 마운트 타입 | 전면부 마운팅 |
| 항목 번호 | 1050366 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DRBAAB |
| 개당 중량(패키지 포함) | 22.22 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 22.22 g |
| 관세 번호 | 84715000 |
| 원산지 | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
DP TO VGA ADPTR - 어댑터 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - 어댑터 2400174
-
PC-PWR-FLTR-2 - 버퍼 모듈 2402941
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - 패널 마운팅 프레임 세트 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - USB 케이블 1405578
-
VS-08-SD-F - 보호 커버 1652606
-
VL 2.0M DP CABLE - 연결 케이블 2404774
-
VL2 THERMAL PAD: 9MM 2.5" SATA - 냉각 장치 2403290
-
VL2 THERMAL PAD: 7MM 2.5" SATA - 액세서리 2403289
-
VL2 SATA TRAY - EMPTY - 탈착식 하드 드라이브 트레이 2403291
-
IPC MOUNTING BLOCK STYLE B - 패널 마운팅 플랜지 2403288
-
VISU+ IPC UPGRADE - 시각화 소프트웨어 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - PCB 커넥터 1777992
이점
멀티 터치 지원을 통한 최첨단 작동 개념
간편하게 액세스할 수 있는 컴포넌트로 인한 손쉬운 유지 관리
산업용 애플리케이션을 위한 팬리스 설계
시스템 업그레이드를 위한 매력적인 산업용 설계
산업용으로 적합한 유리 전면부로 인한 견고성 및 내구성
패널 PC(PPC)로 구성 가능
ATEX/IECEx인증서