PPC 6015 EXP
-
패널 PC
2701284
터치스크린 및 소프트웨어 키보드가 있는 패널 PC, 15 인치 디스플레이
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
IP65 보호 수준(전면부) IP20 등급(후면부)
온도 범위 +5 °C ... +45 °C
기가비트 Ethernet을 사용한 최적의 네트워크 연결
5개의 전면부 버튼을 사용한 편리한 작동
에너지 효율적인 Intel® ATOM™ 프로세서