PPC 5015 PM 1,1 EN - 패널 PC
PPC 5015 PM 1,1 EN
-
패널 PC
2900687
터치스크린 및 소프트웨어 키보드가 있는 패널 PC, 38.1 cm(15 인치) 디스플레이, 슬롯 없음
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
패널 PC
컴퓨터 데이터
프로세서
Intel® Pentium® M 1.1 GHz
운영 체제
Windows® XP, English
주 메모리
1 GB DDR
데이터 저장소
2.5" HDD, min. 60 GB (UDMA)
냉각
패시브
광디스크
CD-ROM 없음
디스크 드라이브
드라이브 없음
보유 카드(Retain card)
보유 카드 없음
시스템 아키텍처
ads-X 모듈 표준
옵션 키
5개의 추가 키(소프트웨어 키보드, 작업 변경 Alt+Tab, 오른쪽 마우스 버튼, 밝기, 사용자 맞춤 기능)
모니터링
전면부의 온도, 상태 LED
디스플레이
디스플레이 타입
38.1 cm / 15"-TFT
화면 해상도
1024 x 768 픽셀 (XGA)
터치 기술
저항막 방식 산업용 터치스크린
밝기
250 cd/m², 일반(조정 가능)
MTBF
> 50000 h
그래픽 카드
Intel® 855 GME
전기적 속성
배터리 서비스 수명
3 ... 5 년 (일반)
전력 소모량
26 W ((일반))
공급
전원 공급 장치
24 V DC ±20 %
전력 소모량
최대 50 W (26 W(일반))
입력 데이터
디지털:
입력 전압
24 V DC 19 ... 29 V DC
인터페이스
인터페이스
COM 1(RS232), DVI(VGA) 1개, PS/2 마우스 1개, PS/2 키보드 1개, USB 2개
전면부에 USB 1개
모니터 출력
아날로그 모니터 출력 최대 1280 x 1024픽셀
네트워크
1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45
치수
폭
390 mm
높이
312 mm
깊이
75 mm
치수에 관한 참고
장치 주위에는 50 mm의 통풍 영역이 있어야 합니다.
외부 치수(dimensions)
폭 / 높이 / 깊이
390 mm / 312 mm / 75 mm
설치 치수(dimensions)
폭 / 높이 / 설치 깊이
376 mm / 299 mm / 75 mm
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP65(전면부), IP20(후면부)
주변 온도(작동)
5 °C ... 40 °C
주변 온도(보관/운송)
-20 °C ... 60 °C
허용 습도(작동)
10 % ... 85 % (응축 없음)
허용 습도(보관/운송)
10 % ... 85 % (응축 없음)
충격
DIN EN 60068-2-27
진동 (동작)
DIN EN 60068-2-6
마운팅
마운트 타입
전면부 플레이트에 설치
상용 데이터
항목 번호
2900687
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DRBBAB
GTIN
4046356148856
개당 중량(패키지 포함)
8,500 g
개당 중량(패키지 제외)
8,500 g
관세 번호
84715000
원산지
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
MC 1,5/ 3-STF-3,81-BD NZ 0638
-
PCB 커넥터
1992719
제품 도움말