DL PPC21.5M 7000 - 패널 PC
2400016

전체 IP65, VESA 마운트, LED 백라이트 21.5 인치 LCD 와이드스크린 디스플레이 및 멀티 터치 용량성 터치스크린이 있는 팬리스 산업용 PC. 강력한 Intel® i7 프로세서 및 구성 가능한 RAM, 대량 저장소 및 운영 체제 옵션

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








이점

현대적인 인체 공학적 설계
멀티 터치 터치스크린
와이드스크린 디스플레이
Intel® HD 그래픽 5000
VESA 마운팅
전체 IP65
구성 가능
팬리스 설계
LED 백라이트
손쉬운 유지 관리
강력한 Intel® Core™ i7 프로세서
확장된 온도 범위