Basicline PPC12 1000은 선명한 LED 백라이트 디스플레이가 있는 12 인치 패널 PC입니다. Intel® Atom™ 1.66 GHz N455 프로세서는 처리 성능과 에너지 효율성의 완벽한 밸런스를 제공합니다. 팬리스 설계와 풍부한 I/O 기능을 제공하는 BL PPC 1000은 다양한 분야에서 산업용 패널 PC로 사용될 수 있습니다. 내장된 3개의 COM 포트를 사용해 기존 RS-232 장치에 연결할 수 있습니다. 또한 1개의 COM 포트는 RS-422 또는 RS-485 프로토콜용으로 구성될 수 있습니다.
BL PPC12 1000
-
패널 PC
2701336
IP65 등급 팬리스 12 인치 산업용 패널 PC(PPC), LED 백라이트가 있는 저항막 방식 터치스크린 포함. 에너지 효율적인 Intel® Atom™ 프로세서 및 2GB RAM. 대용량 저장 장치 즉시 설치 가능
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
팬리스 설계
3개의 COM 포트
임베디드 운영 체제만 지원
저항막 방식 터치스크린이 있는 LCD 디스플레이
IP65 보호 수준(전면부) IP20 등급(후면부)
에너지 효율적인 Intel® ATOM™ 프로세서