DC-B 6-HB-M - 패널 마운팅 베이스
DC-B 6-HB-M
-
패널 마운팅 베이스
1602038
DUPLICON, 하부 개방형 알루미늄 패널 마운팅, 타입 B6, IP67 보호, 개스킷 있음
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
하우징 타입
패널 마운팅 베이스
설계
DC-B6
보호 커버
아니오
Pg 스크류 연결
없음
치수
치수 도면
폭
81 mm
높이
22 mm
길이
81 mm
설치 치수(dimensions)
조립 컷아웃 폭
55 mm
조립 컷아웃 길이
55 mm
소재 사양
색상
진주색
소재 하우징
알루미늄 다이 캐스트
밀폐 소재
NBR
하우징 소재
다이캐스트 알루미늄
기계적 속성
기계적 데이터
잠금 타입
핀
삽입/제거 싸이클
≥ 100
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP65
IP66
IP67
IP65/IP66/IP67
주변 온도(작동)
-40 °C ... 125 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 125 °C
상용 데이터
항목 번호
1602038
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7BAD
GTIN
4046356027731
개당 중량(패키지 포함)
108.1 g
개당 중량(패키지 제외)
108.1 g
관세 번호
85389099
원산지
SI
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261501
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
액세서리
DC-B 6-A-HB-G
-
덧테쇠
1602339
T20-M4X12
-
스크류
1602410
EML (26,5X12)R SR
-
라벨
0816854
제품 도움말