HC-B-AF WM - 패널 마운팅 플랜지
HC-B-AF WM
-
패널 마운팅 플랜지
1191456
HEAVYCON ADVANCE 하우징용 패널 마운트 플랜지
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
일반
모든 커넥터당 2
제품 속성
제품 타입
패널 마운트 플랜지
하우징 타입
패널 마운팅 플랜지
설계
B6 - B24
치수
치수 도면
폭
42 mm
높이
20.5 mm
깊이
14 mm
소재 사양
소재
알루미늄 다이 캐스트
기계적 속성
기계적 데이터
잠금 타입
너트
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 125 °C
마운팅
조립 참고 사항
접지 전선 접점이 비스듬히 삽입된 경우에도 접지 전선 접점이 올바로 기능하도록 하기 위해서는 2개의 패널 마운팅 플랜지와 금속 마운팅 패널이 전기적으로 충분하게 접촉되어야 합니다.
강판의 최소 패널 두께: 2.0 mm. 자체 태핑 M4 스크류를 사용한 마운트용: 3.6 mm 드릴 홀 직경
상용 데이터
항목 번호
1191456
패키지 단위
20 pc
최소 주문 수량
500 pc
제품 키
AF7APZ
GTIN
4063151240653
개당 중량(패키지 포함)
10.9 g
개당 중량(패키지 제외)
9.865 g
관세 번호
85389099
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-15.0
27440192
ECLASS-13.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400