VDFK 6 BK - 패널 피드스루 단자대
1712418

케이블 사이즈 6 mm2
연결 방법 장력 슬리브가 있는 스크류 연결
포장 타입 카드보드에 포장됨

패널 연결 터미널 블록, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 납땜 연결, 핀 수: 1, 부하 전류: 41 A, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 10 mm2, 플러그-인에 대한 전선의 연결 방향: 0 °, 폭: 10 mm, 색상: 검정색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

플라스틱 널링 너트 또는 빠른 마운팅 웨지를 사용한 손쉬운 고정
터치손상방지 절연 하우징
단자대를 그룹화할 수 있습니다.
스페이서 플레이트는 공간 및 연면 거리를 증가시킵니다.
옵션으로 스트레인 릴리프를 스냅할 수 있습니다.
스크류 잠금이 있는 범용 스크류 연결