DFKTS/FA-4,8 - 패널 피드스루 단자대
0707523

연결 방법 장력 슬리브가 있는 스크류 연결

패널 연결 터미널 블록, 접점 표면: 주석, 제품군: DFKTS-4,8

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
2개의 전선 연결 허용
공구가 필요 없는 스냅-인 원리로 인해 장치 패널에 손쉽게 마운팅