PABE-Z 0 - 마킹 소재
PABE-Z 0
-
마킹 소재
1013177:0000
마킹 소재, 흰색(RAL 9010), 라벨링됨: 0, 마운팅 타입: 삽입
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
전선 마커
마킹
인쇄
0
치수
폭
2.1 mm
길이
4 mm
소재 사양
색상
흰색 (RAL 9010)
UL 94에 따른 난연성등급
V0
표준 및 규정
와이프 저항(Wipe resistance)
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
마운팅
마운트 타입
삽입
상용 데이터
항목 번호
1013177:0000
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BG222B
GTIN
4017918559502
개당 중량(패키지 포함)
3.83 g
개당 중량(패키지 제외)
3.48 g
관세 번호
49119900
원산지
IT
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131500
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말