단자대 액세서리
P-DI-MP WH - 분리 플러그
P-DI-MP WH
-
분리 플러그
1799818
분리 플러그, 깊이: 25.5 mm, 폭: 6.3 mm, 높이: 22.4 mm, 색상: 흰색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
플러그
치수
폭
6.3 mm
높이
22.4 mm
깊이
25.5 mm
소재 사양
색상
흰색 (RAL 9010)
UL 94에 따른 난연성등급
V0
절연 소재
PA
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
1799818
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
50 pc
제품 키
BE2ZWX
GTIN
4067923423831
개당 중량(패키지 포함)
0.361 g
개당 중량(패키지 제외)
0.361 g
관세 번호
39269097
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-15.0
27141192
ETIM
ETIM 10.0
EC004592
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400