PSD-S OE LED RFL RD
-
광 부품
2700118
LED 랜덤 발광 신호 부품, 24 V DC, 빨간색
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
별도의 도구가 필요 없는 부품 전환
높은 라이트 및 색상 밀도
자유롭게 결합 가능
50,000 h의 최소 LED 서비스 수명
낮은 전력 소모량
자극에 익숙해지는 효과(familiarization effect)를 방지하는 랜덤 점멸 라이트
보호 등급 IP65