이 광학 신호 부품은 모듈형 신호 타워의 일부로 설계되었습니다. 요구 사항에 따라 신호 타워는 원하는 대로 조합된 최대 5개의 신호 부품으로 구성될 수 있습니다. 음향 신호 부품을 맨 위 부품으로만 사용하십시오. 베요넷 잠금 시스템은 부품 간의 기계적 및 전기적 연결을 설정합니다. 스프링 케이지 또는 스크류 연결방식 연결 부품을 신호 타워의 전기적 연결에 사용할 수 있습니다. 베이스 또는 튜브 마운트용 마운팅 부품을 사용하여 신호 타워를 마운트할 수 있습니다.
PSD-S OE CL
-
광 부품
2700099
영구 라이트 부품, 12 - 240 V AC/DC, 투명, 전구 없음
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
보호 등급 IP65
도구가 필요 없는 램프 교체
별도의 도구가 필요 없는 부품 전환
자유롭게 결합 가능
높은 라이트 및 색상 밀도