최근 검색 내용
로그인
0
비교에 제품이 없습니다
제품
제품 개요
신제품
장치 연결 기술용 제품 탐색기
기술
고객 맞춤형 솔루션
구성기
샘플 서비스
제품 적합성
경쟁사 대체품 찾기
공급, 충전 및 보호
DC/DC 컨버터 및 DC/AC 인버터
EMC 필터
E-Mobility용 충전 기술
메인 전원 보호를 위한 보호 릴레이
무정전 전원 공급 장치(UPS)
서지 보호
이중화 모듈
장치 회로 차단기
전원 공급 장치
마킹, 조립 및 설치
마킹 제품
산업용 조명 및 신호 기술
수공구
워크스테이션 솔루션
인쇄기
자동 공구
정션 박스 및 엔클로저
컨트롤 캐비닛 액세서리
컨트롤 캐비닛 제조용 소프트웨어
크림프 커넥터
페룰
스위칭, 측정 및 모니터링
I/O 신호 마샬링
릴레이 및 무접점 릴레이
모터 스타터 및 전자 스위칭 장치
세이프티 릴레이 모듈 및 센서
시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
에너지 모니터링
컨택터 및 전원 릴레이
프로세스 인디케이터 및 필드 장치
연결
PCB 단자대 및 PCB 커넥터
단자대
보드-투-보드 커넥터
분배기, 어댑터, 전선 커넥터
분배 블록 및 장치 단자대
전자 하우징
커넥터
컨트롤러용 시스템 케이블링
케이블 및 라인
플러그-인 테스트 시스템
자동화
HMI 및 IPC
PLC(컨트롤러) 및 I/O
PLCnext Technology
빌딩 자동화
산업용 통신
스마트 서비스
에지 컴퓨팅
오토메이션 소프트웨어
산업 및 동향
개요
현장 적용 예시
섹터 커플링
프로세스 산업
Power-to-X
프로세스 자동화
조선 해양
전원
전력 송전 및 배전
배터리 저장 시스템
기존의 발전 방식
태양광 전력
풍력 발전
산업 분야의 DC 전원 그리드
생산, 장치 및 시스템 제조
자동차 산업
디지털 팩토리
전기 설비
무인 운반 차량 시스템(AGV/ AGVS)
장치 제조업체
머신 빌딩
제어 캐비닛
인프라
철도
빌딩
데이터 센터
E-MOBILITY
전기 차량
기타 주제
농업용 구성품
스마트 네트워크용 데이터 커넥터
기능적 세이프티
산업용 보안
산업용 원격 통신
전원 안정성
비디오 감시
COMPLETE line
기업 정보
회사
개요
피닉스컨택트 그룹
피닉스컨택트의 기업 문화 및 사업 방식
All Electric Society
규정 준수
지속 가능성
피닉스컨택트의 역사
공급업체
이벤트 및 뉴스
개요
이벤트 및 무역 박람회
뉴스
서비스 및 지원 개요
개요
카탈로그 및 브로셔
연락처
PLCnext Community
고객 지원
자주 묻는 질문
장치 제조업체를 위한 정보
제품 사용 컨설팅
고객 맞춤형 솔루션
컨트롤 캐비닛 제작을 위한 엔지니어링 데이터
PCB 컴포넌트에 대한 엔지니어링 데이터
구성기
제작 및 배송
온라인 서비스
데이터 프로비저닝
샘플 서비스
설치 및 운용
마킹 솔루션용 서비스
Product Security Incident Response Team
내 피닉스컨택트
로그인 / 등록
등록 혜택
내 제품 목록
내 비교
홈
제품
PSM-ODL-RS422-A - 광학 데이터 링크
PSM-ODL-RS422-A
-
광학 데이터 링크
2761693
광학 데이터 링크, 데이터 신호를 RS-422에서 적외선(880 nm)으로 변환, 장치 타입 A
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
전기적 속성
전기적 절연
RS-422//공급 또는 RS-232//공급
정격 상태에서 최대 전력 손실
6.72 W
테스트 전압 데이터 인터페이스/전원 공급
500 V AC
공급
공급 전압 범위
10 V DC ... 30 V DC
정격 공급 전압
24 V DC
일반 전류 소모량
280 mA (24 V DC 정격 전압의 경우)
출력 데이터
스위칭
경고 출력
플러스 스위칭(VCC-2V)
간섭 출력
플러스 스위칭(VCC-2V)
작동 부품
표준, 정렬 및 테스트 작동용 멤브레인 키패드
디스플레이 부품
리시버 전원, 상태, 경고 및 결함 LED용 20 엘리먼트(element) 막대 그래드
연결 데이터
공급
연결 타입
Pg11 스크류 연결
인터페이스
비트 리타이밍
오버샘플링을 통해
비트 왜곡
< 10 % (최대 전송 속도의 완벽한 시스템)
비트 지연
< 3 µs (완벽한 시스템)
신호
점대점
데이터: 광학 ODL
전송 길이 범위
0.4 m ... 200 m
전송 매체
적외선, 880 nm
광섬유
일광 필터 뒤의 글래스 옵틱(Glass optics)
방사 각도
± 1.5 ° (광학 축까지)
시스템 리저브
35 %
파일 포맷/코딩
주파수 편이 변조 FSK, 7/13 MHz, 편차 1 MHz
데이터: RS-422 인터페이스, 4선, CCITT V.11
직렬 전송 속도
300 bps ... 2 Mbps
종단 저항기
150 Ω 연결 가능, 풀업/다운 470 Ω
연선 최대 사이즈
1 mm²
최소 연선 사이즈
1 mm²
최대 단선 사이즈
1.5 mm²
최소 단선 사이즈
0.14 mm²
치수
치수 도면
폭
115 mm
높이
235 mm
깊이
232 mm
소재 사양
소재 (하우징)
알루미늄 다이 캐스트
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP65
주변 온도(작동)
-10 °C ... 50 °C (요청 시 -35 °C)
EMC 데이터
전자파 호환성
EMC 지침 89/336/EEC 준수
노이즈 내성
EN 50 082-2
노이즈 방출
표준/규정
EN 50081-2
표준 및 규정
전기적 절연
RS-422//공급 또는 RS-232//공급
상용 데이터
항목 번호
2761693
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DNC681
GTIN
4017918126780
개당 중량(패키지 포함)
3.825 kg
개당 중량(패키지 제외)
3.22 kg
관세 번호
85176200
원산지
DE
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말