Nanoline 컨트롤러용 사용자 인터페이스. 8라인, 20자 백라이트 디스플레이는 사용자에게 작동 및 설정 정보를 제공합니다. 숫자 및 방향 버튼을 사용하면 데이터를 선택하고 컨트롤러에 입력할 수 있습니다. 원격으로 마운트됩니다.
NLC-OP2-LCD-076-4X20
-
작업자 단자
2701945
Nanoline 및 ILC 1... 컨트롤러용 원격 사용자 인터페이스. RS-232 인터페이스는 최대 15 m 떨어진 마운팅이 가능합니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
숫자(0 - 9), 방향(위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽) 및 Enter 키를 사용해 맞춤형 메시지를 입력할 수 있습니다.
사용자 입력을 유도하는 메시지가 표시됩니다.
핫 스왑 가능(hot-swappable) 설계로 인해 서비스 도구로 사용하거나 보안을 위해 사용할 수 있습니다.
모든 I/O 지점, 레지스터, 플래그, 타이머, 카운터, 프로그램 플래그 및 시스템 플래그 확인을 위한 액세스 기능을 제공합니다.