IFS-OP-UNIT
-
작업자 인터페이스
2811899
작업자 인터페이스를 사용하면 소프트웨어 없이도 현장에서 MACX MCR(-EX)-...-UI(REL)(-UP)를 간단히 파라미터화 및 작동할 수 있습니다. 35 mm 모듈에 스냅 가능. 교체 부품: 2905872 IFS-BT-PROG-ADAPTER.
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
실제 값의 로컬 표시
손쉽게 설명된 작동 방법
작동 및 디스플레이 장치는 하우징 폭 35 mm의 호환 장치에 직접 스냅될 수 있습니다.
영역 2에 설치 허용됨