Q-MU PG 21 BK - 너트
Q-MU PG 21 BK
-
너트
1582655
너트, 플라스틱, Pg21/SW 36 접점 캐리어 잠금
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
소재 사양
색상
검정색 (RAL 9005)
소재 하우징
플라스틱
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 80 °C
전선 연결 시 온도
-5 °C ... 50 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 80 °C
마운팅
마운트 타입
Pg21
상용 데이터
항목 번호
1582655
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF6ZWX
GTIN
4046356633314
개당 중량(패키지 포함)
5.255 g
개당 중량(패키지 제외)
5 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440691
ECLASS-15.0
27440691
ETIM
ETIM 10.0
EC002863
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400