FL SWT - 네트워크 관리 소프트웨어
FL SWT
-
네트워크 관리 소프트웨어
2831044
Factory Manager, 다국어, 이더넷 네트워크용 구성 및 진단 소프트웨어
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
네트워크 관리 소프트웨어
공급 범위
다국어 제품 버전 포함 CD-ROM, 온라인 설명서 -Internet Explorer, Service Pack 및 Acrobat Reader (D/E) -Winsock 2 -Java 런타임 환경
시스템 속성
소프트웨어 용도
구성
진단
기능
기본 기능
Factory Manager는 자동화 환경에서 이더넷 네트워크의 시작, 작동 및 유지 관리에 대한 요구 사항을 충족하기 위해 설계된 소프트웨어 도구입니다.
구성
IP 주소 할당(통합 BootP 서버 경유), SNMPv1 지원(네트워크 관리), 네트워크 장치 검색(자동 검색), 네트워크 구성을 doc, xls 또는 txt 파일로 내보내기, 통합 TFTP 서버를 통한 펌웨어 업데이트
진단
장치 상태 모니터링, 장치에 세부 정보 표시(예: IP 주소, MAC 주소, 네트워크 상태), 알람 및 이벤트 로깅(예: SNMP 트랩, BootP 메시지, 네트워크 스캐너), 메시지를 doc, .xls, .txt 파일로 내보내기
웹 기반 관리
통합 브라우저를 통한 액세스
관련 하드웨어
Ethernet 인프라 컴포넌트
시스템 요구 사항
운영 장비
키보드, 마우스 권장
운영 체제
Windows 2000, Windows NT, Windows XP, TCP/IP Stack, SNMP Agent
프로세서
PC Pentium > 266 MHz
하드 디스크 메모리
최소 20 Mbyte (Factory Manager용)
네트워크 카드
TCP/IP 프로토콜 스택으로 올바르게 구성된 이더넷 네트워크 카드
지원 브라우저
Internet Explorer 4.01 이상
지원 언어
독일어, 영어
광디스크
CD-ROM
소프트웨어 요구 사항
Internet Explorer 4.x 이상
TCP/IP 스택, SNMP 서비스
Windows 95에만 해당: Winsock 2 업데이트
Windows 9x, Window NT, Windows 2000, Windows XP(Sp1 필요)
화면 해상도
640 x 480
상용 데이터
항목 번호
2831044
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DNN155
GTIN
4017918599331
개당 중량(패키지 포함)
236 g
개당 중량(패키지 제외)
236 g
관세 번호
85234910
원산지
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
이점
통합 트랩 리시버
통합 TFTP 및 BootP 서버
제품 도움말