VS-M12MSS-OE-94F/ 2,0/10G
-
네트워크 케이블
1440546
조립된 Ethernet 케이블, CAT6A, 차폐, 4쌍, AWG 26 연선(7선), RAL 5021(파란색), M12 커넥터 및 자유 전선 끝, 길이: 2 m
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
| 애플리케이션 | 표준 |
| 센서 타입 | Ethernet |
| 핀 수 | 8 |
| 슬롯 수 | 1 |
| 차폐 | 예 |
| 코딩 | X |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| 신호 타입/카테고리 | Ethernet CAT6A, 10 Gbps |
| 절연 저항 | 100 MΩ |
| 정격전압 UN | 48 V |
| 정격전류 IN | 0.5 A |
| 전송 매체 | 구리 |
| 전송 속도 | 10 Gbps |
| 전송 특성 (카테고리) | CAT6A |
| UL 94에 따른 난연성등급 | HB |
| 연결 1 | |
| 설계 | 플러그 직선 M12 SPEEDCON / IP65 |
| 핀 수 | 8 (8) |
| 잠금 타입 | SPEEDCON |
| 코딩 타입 | X (데이터) |
| 차폐 | 예 |
| 핸들 색상 | 검정색 |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| IP69K | |
| 연결 2 | |
| 설계 | 선단 탈피 처리 |
| 핀 수 | 8 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 길이 | 2 m |
| Ethernet 10 기가비트 [94F] | |
| 치수 도면 |
|
| 케이블 중량 | 42 kg/km |
| UL AWM 스타일 | 20963 (80°C/30 V) |
| 핀 수 | 8 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | Ethernet 10 기가비트 [94F] |
| 전선 구조 | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| 신호 런타임 | 5.13 ns/m |
| 전선 구조 신호 라인 | 7x 0.16 mm |
| AWG 신호 라인 | 26 |
| 케이블 사이즈 | 4x 2x 0.14 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.04 mm |
| 외부 케이블 직경 | 6.40 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 하늘색 RAL 5021 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | 발포 PE |
| 단일 배선, 색상 | 흰색/파란색-파란색, 흰색/오렌지색-오렌지색, 흰색/녹색-녹색, 흰색/갈색-갈색 |
| 두께, 외부 시스(outer sheath) | 0.65 mm |
| 트위스티드 페어 | 페어당 2코어 |
| 페어 차폐 타입 | 알루미늄 라인 포일 |
| 전체 꼬임 | 코어용 4쌍 |
| 광 차폐 커버 | 70 % |
| 절연 저항 | ≥ 500 MΩ*km |
| 루프 저항 | ≤ 290.00 Ω/km |
| 파장 임피던스 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 케이블 용량 | 47 nF/km |
| 정격 전압, 케이블 | ≤ 100 V |
| 테스트 전압 코어/코어 | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| 테스트 전압 코어/차폐 | 700.00 V (50 Hz, 1 min.) |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 4 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 8 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 26 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 52 mm |
| 인장 강도 | ≤ 100 N |
| Near-End crosstalk 감쇠(NEXT) | 75.3 dB (1MHz 있음) |
| 66.3 dB (4 MHz의 경우) | |
| 61.8 dB (8 MHz의 경우) | |
| 60.3 dB (10 MHz의 경우) | |
| 57.2 dB (16 MHz) | |
| 55.8 dB (20 MHz의 경우) | |
| 54.3 dB (25 MHz) | |
| 52.8 dB (31.25 MHz의 경우) | |
| 48.4 dB (62.5 MHz의 경우) | |
| 45.3 dB (100 MHz) | |
| 40.8 dB (200 MHz) | |
| 39.3 dB (250 MHz) | |
| 38.1 dB (300 MHz) | |
| 38.1 dB (400 MHz) | |
| 38.1 dB (500 MHz) | |
| 전력합 Near-End crosstalk 감쇠(PSNEXT) | 72.3 dB (1MHz 있음) |
| 63.3 dB (4 MHz의 경우) | |
| 58.8 dB (8 MHz의 경우) | |
| 57.3 dB (10 MHz의 경우) | |
| 54.2 dB (16 MHz) | |
| 52.8 dB (20 MHz의 경우) | |
| 51.3 dB (25 MHz) | |
| 49.9 dB (31.25 MHz의 경우) | |
| 45.4 dB (62.5 MHz의 경우) | |
| 42.3 dB (100 MHz) | |
| 37.8 dB (200 MHz) | |
| 36.3 dB (250 MHz) | |
| 35.1 dB (300 MHz) | |
| 33.3 dB (400 MHz) | |
| 31.8 dB (500 MHz) | |
| 반사 손실(RL) | 20 dB (1MHz 있음) |
| 23 dB (4 MHz의 경우) | |
| 24.5 dB (8 MHz의 경우) | |
| 25 dB (10 MHz의 경우) | |
| 25 dB (16 MHz) | |
| 25 dB (20 MHz의 경우) | |
| 24.2 dB (25 MHz) | |
| 23.3 dB (31.25 MHz의 경우) | |
| 20.7 dB (62.5 MHz의 경우) | |
| 19 dB (100 MHz) | |
| 16.4 dB (200 MHz) | |
| 15.6 dB (250 MHz) | |
| 15.6 dB (300 MHz) | |
| 15.6 dB (400 MHz) | |
| 15.6 dB (500 MHz) | |
| 차폐 감쇠 | 3.1 dB (1MHz 있음) |
| 5.7 dB (4 MHz의 경우) | |
| 8 dB (8 MHz의 경우) | |
| 8.9 dB (10 MHz의 경우) | |
| 11.2 dB (16 MHz) | |
| 12.6 dB (20 MHz의 경우) | |
| 14.1 dB (25 MHz) | |
| 15.8 dB (31.25 MHz의 경우) | |
| 22.5 dB (62.5 MHz의 경우) | |
| 28.7 dB (100 MHz) | |
| 41.4 dB (200 MHz) | |
| 46.6 dB (250 MHz) | |
| 51.4 dB (300 MHz) | |
| 60.1 dB (400 MHz) | |
| 67.9 dB (500 MHz) | |
| ≥ 80.00 dB (30 ... 100 MHz) | |
| 할로겐 프리 | IEC 60754-1에 따름 |
| 내염성 | IEC 60332-1-2에 따름 |
| UN ECE-R 118.03에 따름 | |
| 내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -20 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 주변 온도(설치) | -20 °C ... 80 °C |
| 항목 번호 | 1440546 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF1CMJ |
| GTIN | 4046356504461 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 119.3 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 116.3 g |
| 관세 번호 | 85444210 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |