VS-IP67B-IP67B-94D/2,0
-
네트워크 케이블
1404986
조립된 Ethernet 케이블, 차폐, 4쌍, AWG 26 연선(7선), RAL 9005(검정색), RJ45 플러그/IP67(검정색) 및 RJ45 플러그/IP67(검정색), 라인, 길이: 2 m
조립된 Ethernet 케이블, 차폐, 4쌍, AWG 26 연선(7선), RAL 9005(검정색), RJ45 플러그/IP67(검정색) 및 RJ45 플러그/IP67(검정색), 라인, 길이: 2 m