SAC-5P-M12MSB/0,3-920/M12MSB - 네트워크 케이블
SAC-5P-M12MSB/0,3-920/M12MSB
-
네트워크 케이블
1224310
네트워크 케이블, 5-핀
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
데이터 케이블 사전 조립됨
핀 수
5
절연 특성
과전압 카테고리
II
오염등급
3
전기적 속성
정격전압 U
N
48 V AC
60 V DC
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP65
IP67
상용 데이터
항목 번호
1224310
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
100 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
AF1CDD
GTIN
4063151313821
개당 중량(패키지 포함)
45 g
개당 중량(패키지 제외)
45 g
관세 번호
85444290
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27060307
ECLASS-15.0
27060307
ETIM
ETIM 10.0
EC002599
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
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
2.588 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말