NBC-R4AC/7,0-93E/R4AC
-
네트워크 케이블
1412095
조립된 Ethernet 케이블, CAT5e, 차폐, 2쌍, AWG 26* 연선(7선), RAL 5021(파란색), RJ45 플러그/IP20 및 RJ45 플러그/IP20, 라인, 길이: 7 m
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
| 제품군 | RJ45 INDUSTRIAL IE4 CAT5 |
| 핀 수 | 4 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 슬롯 수 | 1 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 아웃렛 | 직선 |
| 신호 타입/카테고리 | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbps |
| Ethernet CAT5 (TIA 568B:2001), 100 Mbps |
| 상태 표시 | 아니오 |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 정격전압(III/3) | 72 V (DC) |
| 정격전압 UN | 48 V |
| 정격전류 IN | 1 A |
| 전송 매체 | 구리 |
| 전송 속도 | 100 Mbps |
| 전송 특성 (카테고리) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 750 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V2 |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 연결 1 | |
| 설계 | 플러그 직선 RJ45 / IP20 |
| 핀 수 | 4 (8) |
| 핸들 색상 | 회색 |
| 소재 | CuSn (접점) |
| Ni/Au (접점 표면) | |
| PC (접점 캐리어) | |
| PA (하우징) | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 750 |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 60 °C |
| 연결 2 | |
| 설계 | 플러그 직선 RJ45 / IP20 |
| 핀 수 | 4 (8) |
| 핸들 색상 | 회색 |
| 소재 | CuSn (접점) |
| Ni/Au (접점 표면) | |
| PC (접점 캐리어) | |
| PA (하우징) | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 750 |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 60 °C |
| 케이블 길이 | 7 m |
| Ethernet 연선 CAT5, 2쌍 [93E] | |
| 치수 도면 |
|
| 차폐 | 예 |
| UL AWM 스타일 | 20963 (80°C/30 V) |
| 케이블 중량 | 42 kg/km |
| 케이블 타입 | Ethernet 연선 CAT5, 2쌍 |
| 케이블 타입(약어) | 93E |
| 신호 타입/카테고리 | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| 케이블 구조 | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| 외부 케이블 직경 | 6.40 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 하늘색 RAL 5021 |
| 두께, 외부 시스(outer sheath) | 1.20 mm |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 전선 구조 신호 라인 | 7x 0.16 mm |
| AWG 신호 라인 | 26 |
| 케이블 사이즈 | 2x 2x 0.14 mm² |
| 전선 절연 소재 | 발포 PE |
| 절연 포함 전선 직경 | 0.98 mm |
| 단일 배선, 색상 | 흰색/오렌지색-오렌지색, 흰색/녹색-녹색 |
| 트위스티드 페어 | 페어당 2코어 |
| 전체 꼬임 | 코어에 연결되는 2개의 필러가 있는 2쌍 |
| 차폐 | 알루미늄 코팅 포일, 주석 도금 구리 편조 차폐 |
| 광 차폐 커버 | 70 % |
| 케이블의 전류 전송 용량 | 2.00 A (DIN VDE 0891-1에 따름) |
| 정격 전압, 케이블 | ≤ 100 V (피크 값, 고성능 애플리케이션용 아님) |
| 테스트 전압 코어/코어 | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| 테스트 전압 코어/차폐 | 700.00 V (50 Hz, 1 min.) |
| 케이블 절연 저항 | ≥ 500 MΩ*km |
| 커플링 저항 | ≤ 100.00 mΩ/m (10 MHz의 경우) |
| 파장 임피던스 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 루프 저항 | ≤ 290.00 Ω/km |
| 케이블 용량 | 약 45 nF/km (1 kHz의 경우) |
| 신호 런타임 | 5.3 ns/m |
| 인장 강도 | ≤ 80 N |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 4 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 8 x D |
| Near-End crosstalk 감쇠(NEXT) | 65.3 dB (1MHz 있음) |
| 56.3 dB (4 MHz의 경우) | |
| 50.3 dB (10 MHz의 경우) | |
| 47.2 dB (16 MHz) | |
| 45.8 dB (20 MHz의 경우) | |
| 42.9 dB (31.25 MHz의 경우) | |
| 38.4 dB (62.5 MHz의 경우) | |
| 35.3 dB (100 MHz) | |
| 전력합 Near-End crosstalk 감쇠(PSNEXT) | 62.3 dB (1MHz 있음) |
| 53.3 dB (4 MHz의 경우) | |
| 47.3 dB (10 MHz의 경우) | |
| 44.2 dB (16 MHz) | |
| 42.8 dB (20 MHz의 경우) | |
| 39.9 dB (31.25 MHz의 경우) | |
| 35.4 dB (62.5 MHz의 경우) | |
| 32.3 dB (100 MHz) | |
| 반사 손실(RL) | 23 dB (4 MHz의 경우) |
| 24.1 dB (8 MHz의 경우) | |
| 25 dB (10 MHz의 경우) | |
| 25 dB (16 MHz) | |
| 25 dB (20 MHz의 경우) | |
| 23.6 dB (31.25 MHz의 경우) | |
| 21.5 dB (62.5 MHz의 경우) | |
| 20.1 dB (100 MHz) | |
| 할로겐 프리 | IEC 60754-1에 따름 |
| 내유성 | EN 60811-2-1에 따름 |
| 내염성 | IEC 60332-1-2에 따름 |
| UL VW1에 따름 | |
| UN ECE-R 118.03에 따름 | |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) |
| -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) | |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (RJ45 플러그-인 커넥터) |
| IP20 | |
| 주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -40 °C ... 60 °C (RJ45 플러그-인 커넥터) |
| 항목 번호 | 1412095 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | ABNABD |
| GTIN | 4046356949477 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 335.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 335.4 g |
| 관세 번호 | 85444210 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121604 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |