UL Listed
승인 ID: File E335024| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0.5 A | |||
cUL Listed
승인 ID: File E335024| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0.5 A | |||
네트워크 케이블, 보호 수준: IP20, 케이블 길이: 5 m, 핀 수: 4, CAT5e, 케이블 아웃렛: 직선, Ethernet, 2x2xAWG24/7, SF/UTP, 청록색
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0.5 A | |||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0.5 A | |||