NBC-R4AC/1,0-93C/OE
-
네트워크 케이블
1076685
네트워크 케이블, Ethernet, 4-핀, 플러그 직선 RJ45 / IP20, 켜짐 선단 탈피 처리 / IP20, 케이블 길이: 1 m
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
산업용 애플리케이션에 적합
컴팩트 앵글
사무실, 건물 및 보호된 산업용 애플리케이션(예: 컨트롤 캐비닛)에 적합
안정적인 잠금 클립 보호를 통한 안전한 연결 및 분리
360° 차폐로 인한 이상적인 EMC 속성
PoE++를 통한 동시 전원 전송
견고한 몰딩으로 인한 내진동 및 내충격
최대 100 Mbps (CAT5)의 고속 데이터 전송