NBC-MSX/ 4,0-94S/R4AC SCO
-
네트워크 케이블
1453353
네트워크 케이블, Ethernet CAT6A, 8-핀, 차폐, 플러그 직선 M12, 코딩: X, 켜짐 플러그 직선 RJ45, 코딩: X, 케이블 길이: 4 m
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
| 핀 수 | 8 |
| 차폐 | 예 |
| 코딩 | X |
| 신호 타입/카테고리 | Ethernet CAT6A |
| 정격전압 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 정격전류 IN | 0.5 A |
| 전송 매체 | 구리 |
| 전송 특성 (카테고리) | CAT6A |
| 파장 임피던스 | 100 Ω |
| 최대 전선 저항 | 145 Ω/km |
| 그립 몸체 소재 | TPU, 난연성, 자소성 |
| 접점 소재 | CuSn |
| 접점 표면 소재 | Ni/Au |
| 접점 캐리어 소재 | PA |
| 케이블 그랜드 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PE-X |
| 전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
| 연결 1 | |
| 설계 | 플러그 직선 M12 |
| 핀 수 | 8 |
| 코딩 타입 | X (데이터) |
| 연결 2 | |
| 설계 | 플러그 직선 RJ45 |
| 핀 수 | 8 |
| 코딩 타입 | X (데이터) |
| 케이블 길이 | 4 m |
| 케이블 중량 | 59 kg/km |
| 케이블 타입 | Ethernet BETAtrans® 철도 애플리케이션 CAT7 |
| 케이블 구조 | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| 외부 케이블 직경 | 6.60 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PE-X |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 검정색 |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.05 mm ±0.1 mm |
| 단일 배선, 색상 | 흰색-파란색, 흰색-오렌지색, 흰색-녹색, 흰색-갈색 |
| 케이블 사이즈 | 4x 2x 0.14 mm² |
| 전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
| 전선 구조 신호 라인 | 7x 0.16 mm |
| AWG 신호 라인 | 26 |
| 전선 절연 소재 | 셀 PE |
| 트위스티드 페어 | 페어당 2코어 |
| 페어 차폐 타입 | 알루미늄 라인 폴리에스테르 포일 |
| 전체 꼬임 | 4개 페어, 트위스티드 |
| 차폐 | 주석 도금 구리 편조 차폐 |
| 정격 전압, 케이블 | 125 V AC (Uo) |
| 테스트 전압 코어/코어 | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| 테스트 전압 코어/차폐 | 1000.00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| 케이블 저항 | ≤ 145 Ω/km |
| 케이블 절연 저항 | ≥ 5 GΩ*km |
| 커플링 저항 | 5.00 mΩ/m (10 MHz의 경우) |
| 파장 임피던스 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 작업 커패시턴스 | 44 nF (킬로미터당) |
| 신호 런타임 | 4.4 ns/m |
| 신호 속도 | 0.78 c |
| 간섭 억제 | 90.00 dB (최대 1000 MHz) |
| 차폐 감쇠 | 60.00 dB (최대 1000 MHz) |
| 할로겐 프리 | EN 50267-2-1에 따름 |
| EN 60684-2에 따름 | |
| 내유성 | EN 60684-2에 따름, 100°C에서 72 h, IRM 902 |
| 가스 농도 | EN 61034-2 |
| 내염성 | EN 60332-1-2에 따름 |
| EN 60332-3-25 | |
| ISO 14572 5.21(UN ECE-R 118.01)에 따름 | |
| 기타 저항성 | 연료에 대한 내성 (EN 60684-2에 따름, 100°C에서 72 h, IRM 903) |
| 내오존 (EN 50306-4에 따름, 40 °C에서 72 h, 절차 B, 볼륨 농도 200 x 10-6) | |
| 특수 속성 | HL1-HL3 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 (M12 커넥터) |
| IP67 (M12 커넥터) | |
| IP20 (RJ45 플러그-인 커넥터) | |
| 주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -20 °C ... 70 °C (RJ45 플러그-인 커넥터) |
| 내유성 | EN 60684-2에 따름, 100°C에서 72 h, IRM 902 |
| 내염성 | EN 60332-1-2에 따름 |
| EN 60332-3-25 | |
| ISO 14572 5.21(UN ECE-R 118.01)에 따름 | |
| 내유성 | EN 60684-2에 따름, 100°C에서 72 h, IRM 902 |
| 가스 농도 | EN 61034-2 |
| 기타 저항성 | 연료에 대한 내성 (EN 60684-2에 따름, 100°C에서 72 h, IRM 903) |
| 내오존 (EN 50306-4에 따름, 40 °C에서 72 h, 절차 B, 볼륨 농도 200 x 10-6) |
| 항목 번호 | 1453353 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | AF1CMJ |
| GTIN | 4063151840181 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 265.5 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 200 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 14.606 kg CO2e |