NBC-M12MSX/20,04-94C - 네트워크 케이블
1647295

네트워크 케이블, Ethernet CAT5 (1 Gbps) CAT5 (1 Gbps), 8-핀, PUR 할로겐-프리, 하늘색 RAL 5021, 플러그 직선 M12, 코딩: X / IP67, 켜짐 플러그 직선 M12, 코딩: X / IP67, 케이블 길이: 20.4 m

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품