NBC-14,1-937/FSD SCO
-
네트워크 케이블
1423148
네트워크 케이블, PROFINET CAT5 (100 Mbps), 4-핀, PE-X 할로겐-프리, 검정색, 차폐, 선단 탈피 처리, 켜짐 소켓 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: D / IP65, 케이블 길이: 14.1 m, 고객 사양/레일 애플리케이션에 따라 테스트된 제품
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
| 핀 수 | 4 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 차폐 | 예 |
| 코딩 | D |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| 버스 시스템 | PROFINET |
| 신호 타입/카테고리 | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| 상태 표시 | 아니오 |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 정격전압 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 정격전류 IN | 4 A |
| 전송 매체 | 구리 |
| 전송 속도 | 100 Mbps |
| 전송 특성 (카테고리) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 연결 1 | |
| 설계 | 선단 탈피 처리 |
| 연결 2 | |
| 설계 | 소켓 직선 M12 SPEEDCON / IP65 |
| 핀 수 | 4 |
| 잠금 타입 | SPEEDCON |
| 코딩 타입 | D (데이터) |
| 차폐 | 예 |
| 핸들 색상 | 검정색 |
| 소재 | CuSn (접점) |
| Ni/Au (접점 표면) | |
| PA (접점 캐리어) | |
| TPU, 난연성, 자소성 (그립 몸체) | |
| 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 (스크류 연결) | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 (수량: 500, 피닉스컨택트 매팅 커텍터(mating connector) 포함) |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 조임 토크 | 0.4 Nm |
| 보호 수준 | IP65 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 90 °C |
| 케이블 길이 | 14.1 m |
| PROFINET BETAtrans® 철도 애플리케이션 CAT5 [939] | |
| 치수 도면 |
|
| 케이블 중량 | 71 kg/km |
| 핀 수 | 4 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | PROFINET BETAtrans® 철도 애플리케이션 CAT5 [939] |
| 전선 구조 | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| 신호 런타임 | 4.4 ns/m |
| 신호 속도 | 0.75 c |
| 전선 구조 신호 라인 | 7x 0.25 mm |
| AWG 신호 라인 | 22 |
| 케이블 사이즈 | 4x 0.34 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.4 mm ±0.1 mm |
| 외부 케이블 직경 | 6.60 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PE-X |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 검정색 |
| 전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
| 소재 전선 절연 | 셀 PE |
| 단일 배선, 색상 | 흰색-파란색, 오렌지색-노란색 |
| 두께, 외부 시스(outer sheath) | 1.00 mm |
| 전체 꼬임 | 스타 쿼드 |
| 최대 전선 저항 | ≤ 54.4 Ω/km |
| 절연 저항 | ≥ 5 GΩ*km |
| 커플링 저항 | < 13.00 mΩ/m (f = 1 MHz) |
| < 8.00 mΩ/m (f = 10 MHz ... 100 MHz) | |
| 파장 임피던스 | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| 케이블 용량 | 44 nF/km (코어-코어) |
| 케이블 임피던스 | 100 Ω ±15 Ω (f = 0.5 MHz ... 3 MHz) |
| 정격 전압, 케이블 | 125 V |
| 테스트 전압 코어/코어 | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| 테스트 전압 코어/차폐 | 1000.00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 6 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 33 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 40 mm |
| 인장 강도 | ≤ 60 N (임시) |
| ≤ 15 N (영구) | |
| Near-End crosstalk 감쇠(NEXT) | 76 dB (1MHz 있음) |
| 71 dB (4 MHz의 경우) | |
| 64 dB (10 MHz의 경우) | |
| 60 dB (16 MHz) | |
| 56 dB (31.25 MHz의 경우) | |
| 52 dB (62.5 MHz의 경우) | |
| 48 dB (100 MHz) | |
| 45 dB (155 MHz의 경우) | |
| 42 dB (200 MHz) | |
| 전력합 Near-End crosstalk 감쇠(PSNEXT) | 73 dB (1MHz 있음) |
| 68 dB (4 MHz의 경우) | |
| 61 dB (10 MHz의 경우) | |
| 57 dB (16 MHz) | |
| 53 dB (31.25 MHz의 경우) | |
| 49 dB (62.5 MHz의 경우) | |
| 45 dB (100 MHz) | |
| 42 dB (155 MHz의 경우) | |
| 39 dB (200 MHz) | |
| 반사 손실(RL) | 25 dB (1MHz 있음) |
| 25 dB (4 MHz의 경우) | |
| 28 dB (10 MHz의 경우) | |
| 28 dB (16 MHz) | |
| 27 dB (31.25 MHz의 경우) | |
| 26 dB (62.5 MHz의 경우) | |
| 25 dB (100 MHz) | |
| 25 dB (155 MHz의 경우) | |
| 23 dB (200 MHz) | |
| 차폐 감쇠 | 1.5 dB (1MHz 있음) |
| 3.3 dB (4 MHz의 경우) | |
| 5.3 dB (10 MHz의 경우) | |
| 6.9 dB (16 MHz) | |
| 9.9 dB (31.25 MHz의 경우) | |
| 14.5 dB (62.5 MHz의 경우) | |
| 18.8 dB (100 MHz) | |
| 23.6 dB (155 MHz의 경우) | |
| 27.3 dB (200 MHz) | |
| 60.00 dB (최대 1000 MHz) | |
| 할로겐 프리 | EN 50267-2-1에 따름 |
| EN 60684-2에 따름 | |
| 내염성 | EN 60332-1-2에 따름 |
| EN 50266-2-5에 따름 | |
| ISO 14572 5.21(UN ECE-R 118.01)에 따름 | |
| 가스 농도 | EN 61034-2 |
| 내유성 | EN 60684-2에 따름, 100°C에서 72 h, IRM 902 |
| 철도 차량의 화재 방지 | BS 6853 (내부 케이블 Ia, Ib, II/외부 케이블 Ia, Ib, II) |
| DIN 5510-2 (화재 방지 레벨 1, 2, 3, 4) | |
| EN 45545-2 (위험 레벨 HL1 - HL3) | |
| EN 50306-4 | |
| NF F16-101 (분류 C/F1) | |
| NF F16-101 (내부 케이블 A1, A2, B/외부 케이블 A1, A2, B) | |
| NFPA 130 | |
| PN-K-02511 | |
| UIC 564-2 (클래스 A) | |
| 기타 저항성 | 연료에 대한 내성 (EN 60684-2에 따름, 100°C에서 72 h, IRM 903) |
| 내오존 (EN 50306-4에 따름, 40 °C에서 72 h, 절차 B, 볼륨 농도 200 x 10-6) | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C (케이블, 고정 설치) |
| -25 °C ... 70 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 160 °C (단락-회로) | |
| 표준 명칭 | M12 커넥터 |
| 표준/사양 | IEC 61076-2-101 |
| 항목 번호 | 1423148 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF1CJI |
| GTIN | 4055626326276 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 909.9 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 909.9 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |