NBC-P12MSD/ 0,5-93E/P12MSD - 네트워크 케이블
1798907

네트워크 케이블, Ethernet CAT5 (100 Mbps), 4-핀, PUR 할로겐-프리, 하늘색 RAL 5021, 플러그 직선 M12 푸쉬 풀, 코딩: D / IP67, 켜짐 플러그 직선 M12 푸쉬 풀, 코딩: D / IP67, 케이블 길이: 0.5 m

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품