UMK- 4 RM230AC
-
멀티 릴레이 모듈
2972880
VARIOFACE 모듈, 4개의 플러그 삽입 미니어쳐 릴레이 또는 미니어쳐 옵토커플러용, LED 있음, 230 V AC 입력 전압
VARIOFACE 모듈, 4개의 플러그 삽입 미니어쳐 릴레이 또는 미니어쳐 옵토커플러용, LED 있음, 230 V AC 입력 전압
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 제품 타입 | 멀티 채널 릴레이 모듈 |
| 채널 수 | 4 |
| 호환 가능한 컴포넌트 | 미니어쳐 릴레이 또는 미니어쳐 옵토커플러 |
| 컴포넌트 있음 | 아니오 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 정격 절연 전압 | 260 V AC |
| 정격 서지 전압 | 4 kV (출력 접점 전류 경로 간 기본 절연) |
| 6 kV (입력 회로 및 출력 접점 경로 간 안전 절연 및 강화 절연) |
| 공칭 입력 전압 UN | 230 V AC ±10 % |
| 입력 전압 범위(UN 참조) | 0.4 ... 1.1 |
| 일반 입력 전류(UN 시) | 0.5 mA (LED 디스플레이) |
| 상태 표시/채널 | 글로 램프 |
| 호환 가능한 컴포넌트 | 미니어쳐 릴레이 또는 미니어쳐 옵토커플러 |
| 스위칭 | |
| 접점 유형 | 1 개의 전환 접점 |
| 최대 스위칭 전압 | 250 V AC/DC |
| 제한 연속 전류 | 5 A |
| 최대 돌입 전류 | 8 A |
| 오류 검출(라인 파손/단락-회로) | 아니오 |
| 입력 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 연결 수 | 2 |
| 핀 수 | 8 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 출력 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 연결 수 | 12 |
| 핀 수 | 3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 상태 표시 있음 | 예 |
| 폭 | 67.5 mm |
| 높이 | 77 mm |
| 깊이 | 59 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 50 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
| 표준/규정 | DIN EN 50178 |
| IEC 60664 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2972880 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK6164 |
| GTIN | 4017918088828 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 157.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 1.66 g |
| 관세 번호 | 85364900 |
| 원산지 | DE |
| UNSPSC 21.0 | 39122335 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |