TESTFOX M-1
-
멀티미터
1212209
디지털 멀티미터, DC 및 AC 전압 측정, DC 및 AC 측정, 피드스루, 저항, 주파수, 온도 및 정전용량 측정용
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
또한 TESTFOX M‑1을 사용하면 DC 및 AC 전류, 커패시턴스 및 주파수뿐만 아니라 -20°C - +800°C 범위 내의 온도를 측정할 수 있습니다.
음향 신호 및 빨간색 신호등으로 인해 위상 전압을 정확하게 탐지할 수 있습니다.
중단 지점 오른쪽의 위상 피드측에서 노출된 케이블의 케이블 파손 및 램프 결함을 파악할 수 있습니다.
AC 전압 및 저항 측정과 연결 상태 및 다이오드 테스트에 적합
해당 IEC/EN 61010 표준에 따라 인증 기관에서 독립적으로 테스트를 수행하고 승인되었습니다.
장치를 최대 600 V 카테고리 III 또는 1000 V 카테고리 II에 사용할 수 있습니다
전문 서비스 엔지니어 및 작동 엔지니어를 위한 높은 수준의 보호를 제공하기 때문에 작업 중 최고의 안전성이 보장됩니다.
디지털 멀티미터는 뛰어난 기술과 우수한 품질을 제공합니다.
장치는 매우 다양한 용도로 사용됩니다.