TESTFOX CC-1 - 멀티미터
1212211

전류 탐침 멀티미터, DC 및 AC 전압 측정, DC 및 AC 전류 측정 및 저항 측정용, TRUE RMS 측정 방법.

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

전류 탐침은 최대 600 V 전압, 카테고리 III에 사용할 수 있습니다.
모든 측정 범위는 과부하 보호됩니다.
디지털 멀티미터와 전류 탐침의 기능이 결합되어 있습니다.
컴팩트하고 실용적인 하우징 안에 장착되어 있기 때문에 비좁은 환경에 사용하기에 적합합니다.