UNIFOX-MP 6-1 VDE_DB - 다용도 도구
1672980

다기능 플라이어, 하나의 공구에 6가지 기능, 페룰용 스트리핑 및 크림핑 영역 있음, 케이블 커터 포함, VDE 테스트됨, 포장 타입: 판매 진열용 홀더 포함(백카드)

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

VDE 테스트됨
깨끗하고 매끄럽게 절단
가이드 또는 강력한 굽힘을 위한 부드러운 베이스의 프로파일 홈
캔 스트립 절연(1.5 mm² 및 2.5 mm²), 크림프 전선 엔드 페룰(0.5 mm² ... 2.5 mm²)
각진 팁으로 쉽게 피어싱 및 디버링 가능