제품군 COMBICON Connectors M
케이블 사이즈 2.5 mm2
간격 5.08 mm
연결 방법 크림프 연결
포장 타입 카드보드에 포장됨
PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 3, 행 수: 1, 핀 수: 3, 연결 수: 3, 제품군: MSTBC 2,5/..-ST, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 크림프 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨, 대응 암 크림프 접점, 전류[A] 및 케이블 사이즈 범위[mm2] 데이터 있음: 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0(3190564), 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA(3190645), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5(3190551), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA(3190658). BA = Bandkontakte