VS-SI-SCREW-GC - 마운팅 세트
VS-SI-SCREW-GC
-
마운팅 세트
1656961
마운팅 세트, DSUB 변환 젠더 접점 삽입용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
데이터 전면부 플레이트
치수
치수 도면
길이
16 mm
상용 데이터
항목 번호
1656961
패키지 단위
20 pc
최소 주문 수량
20 pc
제품 키
AF7EZX
GTIN
4046356073899
개당 중량(패키지 포함)
2.165 g
개당 중량(패키지 제외)
1.439 g
관세 번호
74153300
원산지
TW
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27144492
ECLASS-15.0
27144492
ETIM
ETIM 10.0
EC002610
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161500
승인
EAC
승인 ID: RU C-DE.A*30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(a)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
03e324ad-c665-4b34-a62d-28344a3213ec
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
0.03 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말