SISM 45 H - 마운팅 플레이트
SISM 45 H
-
마운팅 플레이트
2940139
스위치기어에 고정하기 위한 마운팅 플레이트, 높은 프로파일 제품
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
하우징 타입
DIN 레일 어댑터
설계
폐쇄형 제품, 높음
치수
치수 도면
폭
45 mm
길이
60 mm
소재 사양
색상 (하우징)
녹색 (RAL 6021)
소재 하우징
PC (섬유 강화)
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 105 °C
상용 데이터
항목 번호
2940139
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ACGEAC
GTIN
4017918131159
개당 중량(패키지 포함)
23.12 g
개당 중량(패키지 제외)
23.12 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
0.241 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말