FL PA 3K4K 8 및 FL PA 3K4K 16 마운팅 플레이트는 FL SWITCH 3000 및 FL SWITCH 4000 스위치를 플랫 패널 표면에 모든 방향으로 마운팅하기 위한 방법을 제공합니다. 예외: FL SWITCH 3000E 스위치는 위쪽의 통풍 홀을 사용해 마운트해야 합니다. 네트워크 포트가 올바른 방향을 향하도록 플레이트를 스위치의 한쪽에 마운트할 수 있습니다. 사용자가 제공한 M6 또는 1/4 인치 하드웨어와 함께 플레이트가 패널에 마운트됩니다.
FL PA 3K4K 8
-
마운팅 플레이트
2891108
SWITCH 30... 및 FL SWITCH 40... 8-포트 스위치용 마운팅 플레이트
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
FL SWITCH 3000 및 4000 시리즈 Ethernet 매니지드 스위치의 유연한 패널 마운팅
키트는 플레이트를 스위치에 마운트하기 위해 필요한 스크류와 함께 제공됨
FL PA 3K4K 8: 5 및 8-포트 Ethernet 스위치의 패널 마운팅 가능