AE MP SH CP 160X340 - 마운팅 플레이트
AE MP SH CP 160X340
-
마운팅 플레이트
0899451
마운팅 플레이트, 폭: 147 mm, 높이: 309 mm, 색상: 은색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 플레이트
치수
폭
147 mm
높이
309 mm
홀 직경
7 mm
마운팅 플레이트의 제품 두께
2 mm
소재 사양
색상
은색
소재
스틸, 아연 도금
코팅
아연 도금
상용 데이터
항목 번호
0899451
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BH9Z4X
GTIN
4055626281391
개당 중량(패키지 포함)
692 g
개당 중량(패키지 제외)
692 g
관세 번호
73269098
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27182811
ECLASS-15.0
27182811
ETIM
ETIM 10.0
EC002620
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말